Analise e monitorize o seu consumo de energia em tempo real

Descubra como pode otimizar o consumo de energia dos seus edifícios utilizando a nossa plataforma de monitorização de nova geração.
monitoring_1080x720

O primeiro passo para um bom desempenho: conhecer o seu perfil de consumo

Obtenha os seus relatórios 100% personalizados

Elabore critérios de eficiência energética específicos para cada edifício. Obtenha um perfil de consumo pormenorizado para fazer benchmarking e, no âmbito da nossa missão de gestão, medir com precisão os resultados das suas acções diárias e ajustar as suas estratégias para maximizar o seu desempenho.


Porquê analisar o seu consumo de energia?

Antes de otimizar, é preciso compreender.

A análise do seu consumo de energia é essencial para:

  • Identificar desperdícios e comportamentos ineficientes
  • Dar prioridade a ações de grande impacto
  • Cumprir a legislação (EPBD, etc.)
  • Atingir os seus objetivos de desempenho

Com a plataforma de monitorização energética app.eficia.com, pode aceder a dados precisos e fiáveis que ajudam a compreender o desempenho dos seus edifícios e a geri-los eficazmente.

App_1024x1024


Supervisione e transforme os dados do seu parque imobiliário em tempo real

A nossa tecnologia transforma os dados brutos numa alavanca concreta de otimização

Os nossos algoritmos analisam, selecionam e fornecem informações importantes sobre o seu parque de imóveis, para que possa tomar decisões rápidas e com conhecimiento. Com a nossa ferramenta de supervisão, é possível transformar cada dado numa oportunidade de melhoria.


A partir do seu navegador web ou através do seu telemóvel (Web, IOS, Android), pode acompanhar em tempo real todos os indicadores-chave dos seus edifícios: rácio de consumo, economias geradas, carbono, alertas, desvios...


Transforme a gestão do seu parque de imóveis num verdadeiro acelerador de desempenho energético.

Antecipar anomalias antes que conduzam a custos

Receber alertas em tempo real em caso de mau funcionamento

Identificar as alavancas de otimização energética

Otimizar os seus contratos de energia



A nossa app de monitorização energética

Uma ferramenta acessível a todos, sem comprometer o essencial

A nossa plataforma de monitorização energética combina tecnologia e simplicidade:

  • Monitorização em tempo real por local, zona, parque ou equipamento.
  • Análise automatizada de quaisquer anomalias e desvios em relação aos seus objectivos.
  • Relatórios personalizados adaptados às suas necessidades.
  • Alertas inteligentes para qualquer excesso de energia ou incidente, de modo a que possam ser tomadas medidas rápidas.

Aceda a todas estas funcionalidades a partir de um software de gestão de energia intuitivo e acessível, na Web e através de uma aplicação móvel.



  • Como posso monitorizar o consumo de energia em tempo real?

    Graças às nossas ferramentas de monitorização, pode visualizar de forma clara e imediata o consumo de energia dos seus edifícios, facilitando uma gestão proativa.

  • Quais são as vantagens da plataforma de monitorização energética da Eficia?

    • Otimização de custos através de uma análise detalhada dos consumos.

    • Gestão simplificada através de alertas e relatórios automatizados.

    • Tomada de decisões simplificada graças a dados fiáveis e precisos.

  • A aplicação gratuita é adequada a todos os setores?

    Sem dúvida! A nossa solução é ideal para os gestores e exploradores de edifícios do setor terciário (retalho, escritórios, logística, coletividades locais, etc.).


Passar à ação: analise já o seu consumo de energia

A aplicação Eficia está disponível para Android, iOS e na web: app.eficia.com