Um guia claro
para enfrentaros desafios regulamentares

Interpretamos as normas, decretos e diretivas; damos-lhe conselhos práticos e soluções adaptadas às suas necessidades energéticas.
data 2_1080x720



Porque é que a legislação energética é essencial?

Perante os desafios ambientais, regulamentos ou diretivas, como a EPBD, estão a impor objectivos ambiciosos. Estas leis constituem:

  • Uma alavanca para melhorar o desempenho energético dos seus edifícios.
  • Um quadro estrutural para alcançar a neutralidade carbónica.
  • Uma oportunidade para obter poupanças de energia sustentáveis, cumprindo simultaneamente os seus compromissos de RSE.

A Eficia irá ajudá-lo a compreender e a implementar estas obrigações para que possa transformar estes desafios em sucessos.

 
Lois_1024x1024

Mantenha-se atualizado sobre as regulamentações mais importantes

A Eficia acompanha-o em todos os trâmites de conformidade regulamentar

Atualmente, a indústria e os edifícios são responsáveis por grande parte das emissões de gases com efeito de estufa e do consumo energético na Europa. Muitos edifícios são pouco eficientes, consomem mais energia do que o necessário e geram custos elevados e uma pegada ambiental significativa. Estes setores são fundamentais para avançar rumo a uma economia de baixo carbono e mais competitiva.


Portugal, em linha com estes objetivos, criou regulamentos e planos nacionais que visam não só cumprir os compromissos internacionais, mas também modernizar a indústria e os edifícios, melhorar a eficiência, reduzir custos e criar novas oportunidades de negócio em energia e sustentabilidade.

bat parc 3_1024x1024

Diretiva EPBD

A diretiva EPBD é uma diretiva da União Europeia destinada a melhorar a eficiência energética dos edifícios. O objetivo principal é alcançar um parque imobiliário com emissões zero até 2050 e obter uma redução de pelo menos 60% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030. A última revisão deve ser transposta antes de 2026.
vitres_1024x1024

PNEC

O PNEC é o roteiro que define a estratégia energética e climática de Portugal para cumprir os seus compromissos de sustentabilidade. Estabelece como metas principais para 2030 uma redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa em relação a 1990, atingir 51% de energias renováveis no consumo final bruto de energia e melhorar a eficiência energética em todos os setores económicos.
 
meeting 3_1024x1024

SCE

O Sistema de Certificação Energética (SCE) avalia e certifica o desempenho energético dos edifícios, emitindo um certificado obrigatório para todas as operações de venda ou arrendamento. A classificação vai de A+ (máxima eficiência) a F (mínima eficiência) e inclui recomendações de melhoria.
 
defense_1024x1024

PDEE

O PDEE é um plano estratégico para grandes edifícios comerciais e de serviços com uma classe energética inferior a C ou um consumo anual real de energia primária igual ou superior a 5,5 GWh. O seu objetivo é garantir que estes imóveis melhorem a sua eficiência energética, reduzam o seu consumo e mantenham as suas emissões sob controlo. Para tal, as empresas devem elaborar um plano baseado numa simulação energética calibrada que permita identificar e aplicar melhorias reais.


Deseja receber mais informações sobre as normas energéticas?

Contacte os nossos especialistas para obter um diagnóstico personalizado ou visite as nossas páginas dedicadas.