Pilotage énergétique : synergie gagnante entre technologie et expertise humaine

Réduisez vos consommations, améliorez la performance durable de vos bâtiments et atteignez vos objectifs grâce à un pilotage énergétique 24/7, alliant intelligence artificielle et accompagnement humain.


Bien plus qu’un monitoring : un pilotage intelligent et humain au service de vos bâtiments

Grâce à nos algorithmes avancés et à une équipe d’énergéticiens disponibles en continu, nous optimisons vos consommations énergétiques pour garantir des résultats mesurables et durables.


Pourquoi le pilotage énergétique est essentiel ?

Contrairement au simple monitoring ou à l’intégration de GTB, le pilotage énergétique d’Eficia permet de :

  • Prendre des décisions en temps réel grâce à l’analyse des données issues de la GTB, des conditions climatiques et de l’occupation des bâtiments.

  • Anticiper les dérives et ajuster les paramètres pour éviter les gaspillages.

  • Accompagner les équipes dans la mise en place de stratégies d’optimisation et assurer la conformité réglementaire.

Avec Eficia, le pilotage énergétique devient un levier de transformation qui permet d’atteindre jusqu’à 23 % d’économies d’énergie en moyenne chez nos clients.


Une technologie avancée couplée à l’expertise humaine


Le rôle clé de la data dans le pilotage énergétique

Nos solutions transforment les données en actions concrètes pour un impact direct sur les performances énergétiques.

  • Analyse croisée des consommations et des usages pour identifier les solutions et les leviers d’optimisation.

  • Détection des écarts et génération d’alertes intelligentes en cas de surconsommation.

  • Rapports automatisés et recommandations stratégiques pour une prise de décision rapide.

  • Actions immédiate sur l’ensemble du parc pour maximiser les gains.

Avec cette approche data-driven, Eficia garantit un retour sur investissement rapide et des économies tangibles.


Trouver le bon équilibre entre technologie et pilotage local

L’efficacité énergétique repose sur une gestion intelligente qui combine automatisation et intervention locale.

Eficia ajuste en permanence le pilotage de vos bâtiments pour garantir un équilibre optimal entre performance énergétique et flexibilité d’usage.

  • Performance garantie 24/7 : Surveillance intelligente en continu et optimisation proactive des équipements pour maximiser les économies.

  • Réglages en temps réel : Adaptation des consignes avec les occupants pour un confort et une efficacité accrue.

  • Automatisation sur mesure : Mise en place de scripts intelligents pour rendre le bâtiment plus autonome tout en gardant une capacité d’ajustement.

  • Exploitation des données : Analyse continue pour adapter les scénarios de pilotage et éviter toute dérive énergétique.

Grâce à cette approche, Eficia assure un pilotage énergétique efficace, réactif et adapté aux exigences spécifiques de chaque bâtiment.

Eficia se distingue par une approche unique sur le marché de l’énergie

  • Une maîtrise complète de la chaîne de valeur, de l’installation de la GTB à son pilotage en continu.

  • Un pilotage 24/7 assuré par des experts qui analysent, ajustent et optimisent en temps réel.

  • Une solution évolutive et clé en main, compatible avec toutes les infrastructures et constamment mise à jour.

  • Une approche proactive qui garantit des résultats durables et mesurables, sans dérive de consommation.

Eficia propose un accompagnement complet pour une performance énergétique durable et adaptée aux exigences des bâtiments tertiaires.


  • Qu’est-ce que le pilotage énergétique ?

  • Deep French Acc 2


Accélérez la performance énergétique de vos bâtiments dès aujourd’hui

Contactez dès maintenant un expert Eficia pour découvrir comment le pilotage énergétique peut transformer la gestion de votre parc immobilier.